Pubblica i tuoi prodotti
ACCESS PRO Antibacterial straight grab bar 980mm
ACCESS PRO Antibacterial straight grab bar 980mm
    Roca

    ACCESS PRO Antibacterial straight grab bar 980mm

    Antibacterial straight grab bar, 980 mm ACCESS collection is aimed at groups with reduced mobility who seek ergonomic, versatile and sophisticated solutions for the bathroom space. Quality, functionality and design at the service of wellness, comfort and convenience for all needs.
    Voce di capitolato
    • Grab rail diameter (mm): 33 Finish: White Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (kg): 150 Number of fixing points: 6
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico816980009
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaAccess
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-05-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)80
    • Larghezza (mm)82
    • Profondità (mm)980
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioVinile
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Descrizione Uniclass 2015Support rails
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numero OmniClass23-31 15 17 21
    • Titolo OmniClassBathtub Grab Bars
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings