Pubblica i tuoi prodotti
ACCESS PRO Left-L shaped grab bar. Antibacterial
Roca

ACCESS PRO Left-L shaped grab bar. Antibacterial

Antibacterial L shaped grab bar (Right side) ACCESS collection is aimed at groups with reduced mobility who seek ergonomic, versatile and sophisticated solutions for the bathroom space. Quality, functionality and design at the service of wellness, comfort and convenience for all needs.
Voce di capitolato
  • Angle: 90 Finish: White Grab rail diameter (mm): 33 Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (kg): 150 Number of fixing points: 6 Shape: Angular
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico816983009
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaAccess
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-05-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)740
  • Larghezza (mm)85
  • Profondità (mm)430
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioVinile
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
  • Descrizione Uniclass 2015Support rails
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numero OmniClass23-31 15 17 21
  • Titolo OmniClassBathtub Grab Bars
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings