Pubblica i tuoi prodotti
Tempo Container
Tempo Container
Tempo Container
Tempo Container
    Roca

    Tempo Container

    Container. A complete accessories collection with minimal design. Ideal for urban, elegant and modern bathroom spaces. Finishes are highlighted for having a long durability thanks to its great anti-corrosion properties and resistance. The wall-mounted accessories can be easily fixed with screws. An installation kit is included with the products.
    Voce di capitolato
    • Compatible with:
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico817028XX0
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaTempo
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-05-19
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)300
    • Profondità (mm)110
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 00
    • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties