Pubblica i tuoi prodotti
Public Wall-mounted gel dispenser
Roca

Public Wall-mounted gel dispenser

Wall-mounted gel dispenser. Designed to be used in highly transited areas such as hospitals, shopping centers, hotels or academic centers, Roca’s range of accessories for public spaces combines resistance, safety and functionality in a wide range of proposals. Specifically conceived for an intensive use, all products within the Public collection are manufactured with highly durable materials, designed to facilitate the work of maintenance and cleaning personnel.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico8174040xx
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaPublic
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-01-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)180
  • Larghezza (mm)113
  • Profondità (mm)105
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Descrizione Uniclass 2015Soap dispensers
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 29 13
  • Titolo OmniClassHand Soap Dispensers