Pubblica i tuoi prodotti
BAIA - Hanger Greige
BAIA - Hanger Greige
BAIA - Hanger Greige
    Roca

    BAIA - Hanger Greige

    Attention to detail is present in this wall-mounted robe hook, perfectly matching the look of the Baia collection. Its small dimensions provide a functional solution with a striking look. Available in three finishes: Greige, a combination of grey and beige, is a leitmotiv in Giorgio Armani's creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. The Brushed steel finish provides a discreet and sophisticated feel with a touch of elegance. The Chrome finish highlights the fresh and classic look of any bathroom space and each piece has been treated with Roca's exclusive Evershine® coating to guarantee permanent shine. The Greige and Brushed Steel finishes have been handcrafted to provide the piece with a unique look and add a discreet and contemporary feel to the bathroom.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico8174900xx
    • Famiglia di prodottoBaia
    • Gruppo di famigliaAccessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)30
    • Larghezza (mm)23
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Numero OmniClass23-31 25 27
    • Titolo OmniClassRobe Hooks
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit