Pubblica i tuoi prodotti
RECORD Towel rail 339 (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

RECORD Towel rail 339 (Can be installed with screws or adhesive)

Towel rail (Can be installed with screws or adhesive) Elegant lines and a chrome finish for a collection of bathroom accessories that provides additional charm to any bathroom space.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico817663001
  • Famiglia di prodottoRecord
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)30
  • Larghezza (mm)339
  • Profondità (mm)69
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Descrizione Uniclass 2015Towel rails
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 00
  • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings