Pubblica i tuoi prodotti
Sonata Double swivel towel rail (installation with screws or adhesive)
Sonata Double swivel towel rail (installation with screws or adhesive)
    Roca

    Sonata Double swivel towel rail (installation with screws or adhesive)

    Double swivel towel rail (installation with screws or adhesive). Lines that play with delicacy and materials that provide a high degree of firmness interact in this contemporary collection.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico817727xx0
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-07-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)38
    • Larghezza (mm)41
    • Profondità (mm)366
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descrizione Uniclass 2015Towel rails
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 00
    • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties