Pubblica i tuoi prodotti
Victoria Square Over countertop glass tumbler
Victoria Square Over countertop glass tumbler
    Roca

    Victoria Square Over countertop glass tumbler

    Victoria - Over countertop glass tumbler. An extensive accessories range with a functional and timeless design. Besides the installation with screws, Victoria allows an adhesive fixation system that prevents drilling and guarantees high resistance (up to 5 kg. of static load). The perfect suit for for private bathrooms, semi-public areas and public spaces, including solutions for people with reduced mobility.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico817895XX0
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaVictoria Square
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-06-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)127
    • Larghezza (mm)72
    • Profondità (mm)72
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descrizione Uniclass 2015Soap dispensers
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 29 13
    • Titolo OmniClassHand Soap Dispensers
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit