Pubblica i tuoi prodotti
PUBLIC 700ml Soap or gel dispenser with sensor
Roca

PUBLIC 700ml Soap or gel dispenser with sensor

Soap or gel dispenser with sensor (700 ml)
Voce di capitolato
  • Compatible with: 818015000 Extendible pedestal for soap or gel dispenser
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico818011000
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaPublic
  • Data di pubblicazione2021-02-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)218
  • Larghezza (mm)108
  • Profondità (mm)100
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Descrizione Uniclass 2015Soap dispensers
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 29 13
  • Titolo OmniClassHand Soap Dispensers
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings