Pubblica i tuoi prodotti
Public Hand dryer with sensor
Roca

Public Hand dryer with sensor

Hand dryer with sensor. Designed to be used in highly transited areas such as hospitals, shopping centers, hotels or academic centers, Roca’s range of accessories for public spaces combines resistance, safety and functionality in a wide range of proposals. Specifically conceived for an intensive use, all products within the Public collection are manufactured with highly durable materials, designed to facilitate the work of maintenance and cleaning personnel.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico818021001
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaPublic
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-08-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)260
  • Larghezza (mm)152
  • Profondità (mm)180
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Asciugatori mani e capelli
  • Clasificazione IFCApparecchiatura elettrica
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
  • Descrizione Uniclass 2015Hand driers
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 15
  • Titolo OmniClassHand Dryers
  • Codice CSI UniFormat IIE1090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther Equipment