Pubblica i tuoi prodotti
Henares Unik (base unit and laundry sink)
Roca

Henares Unik (base unit and laundry sink)

4.7 su 5 stelle4.7(10 recensioni)
Unik (base unit and laundry sink). A proposal that remains faithful to the essence of a not-too-distant past. This collection is the recovery of a solid piece full of character and imbued with style, versatility and comfort. It redefines classical to give it a timeless and fashion-proof air, because if it is practical it will always be around.
Voce di capitolato
  • Include: A368951001. Vitreous china laundry sink
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico851028xxx
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaHenares
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)847
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)390
Relativo a
  • Materiale principaleTruciolato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
  • Classificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numero OmniClass23-21 19 15 33 13
  • Titolo OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings