Pubblica i tuoi prodotti
ONA Unik (compact base unit with one door and centered basin)
ONA Unik (compact base unit with one door and centered basin)
ONA Unik (compact base unit with one door and centered basin)
ONA Unik (compact base unit with one door and centered basin)
ONA Unik (compact base unit with one door and centered basin)
    Roca

    ONA Unik (compact base unit with one door and centered basin)

    Unik (compact base unit with one door and centered basin). Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico851677xxx
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaOna
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-11
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)320
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Materiale principaleTruciolato
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Codice CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Numero OmniClass23-31 25 13
    • Titolo OmniClassBathroom Cabinets
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings