Pubblica i tuoi prodotti
Tenet (base unit with two drawers and basin)
Tenet (base unit with two drawers and basin)
Tenet (base unit with two drawers and basin)
Tenet (base unit with two drawers and basin)
Tenet (base unit with two drawers and basin)
    Roca

    Tenet (base unit with two drawers and basin)

    Unik (base unit with two drawers and basin). Practical and simple, Tenet meets each and every household’s storage need without forgoing design and capacity. Modern handles and five finishes are the defining traits of a furniture unit with two drawers and integrated basin.
    Voce di capitolato
    • Optional with: A816826339 Optional leg set (x2)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico851775xxx
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaTenet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-01-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)565
    • Larghezza (mm)460
    • Profondità (mm)585
    Relativo a
    • Materiale principaleTruciolato
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titolo OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings