Pubblica i tuoi prodotti
Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and centered basin)
Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and centered basin)
Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and centered basin)
Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and centered basin)
Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and centered basin)
    Roca

    Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and centered basin)

    Unik (base unit with 2 drawers and centered basin) With an integrated asymmetrical basin to one side, and contemporary finger-pull handles, this furniture unit is a modern and versatile solution with a unique design, available in five finishes
    Voce di capitolato
    • Optional with: A816829339 Optional leg set (x2) A816829458 Optional leg set (x2)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico851816xxx
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaAleyda
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-01-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)565
    • Larghezza (mm)460
    • Profondità (mm)805
    Relativo a
    • Materiale principaleTruciolato
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titolo OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings