Pubblica i tuoi prodotti
Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the left)
Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the left)
Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the left)
Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the left)
Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the left)
    Roca

    Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the left)

    Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the left). Modern and sophisticated bathroom furniture with integrated Stonex® washbasin in an elegant matt finish.
    Voce di capitolato
    • Optional products: 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico851936XXX
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaTenue
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-02-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)650
    • Larghezza (mm)460
    • Profondità (mm)1005
    Relativo a
    • Materiale principaleTruciolato
    • Materiale secondarioStonex
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titolo OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework