Pubblica i tuoi prodotti
Horizon Unik (base unit with one drawer)
Horizon Unik (base unit with one drawer)
    Roca

    Horizon Unik (base unit with one drawer)

    4.9 su 5 stelle4.9(12 recensioni)
    Unik (base unit with one drawer, veined marble countertop and View over countertop basin). Architect João Armentano designs the countertop washbasin collection for Roca. His inspiration was the purity of the universe of architecture that expresses his view of cities, geometry and the play of shadows and lights. The Horizon Geometric and Horizon Skyline 80 models won the Red Dot Design Award in the Product Design category.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico851955XXX
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaHorizon
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-06-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)560
    • Larghezza (mm)494
    • Profondità (mm)914
    Relativo a
    • Materiale principaleTruciolato
    • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titolo OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework