Pubblica i tuoi prodotti
Optica Unik (base unit with two drawers for over countertop basin)
Optica Unik (base unit with two drawers for over countertop basin)
Optica Unik (base unit with two drawers for over countertop basin)
Optica Unik (base unit with two drawers for over countertop basin)
Optica Unik (base unit with two drawers for over countertop basin)
    Roca

    Optica Unik (base unit with two drawers for over countertop basin)

    Base unit for over countertop basin with two drawers. A comprehensive choice of furniture and washbasins with a young and urban feel, Optima is optimized for flexibility and style. Featuring two drawers and ergonomic handles subtly integrated into the unit, Optica furniture pairs well with glossy white Stonex® unik washbasins.
    Voce di capitolato
    • Optional products: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico851987XXX
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaOptica
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-02-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)580
    • Larghezza (mm)455
    • Profondità (mm)790
    Relativo a
    • Materiale principaleTruciolato
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titolo OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework