Pubblica i tuoi prodotti
Tura  Unik (Base unit with two drawers and basin)
Tura  Unik (Base unit with two drawers and basin)
Tura  Unik (Base unit with two drawers and basin)
Tura  Unik (Base unit with two drawers and basin)
    Roca

    Tura Unik (Base unit with two drawers and basin)

    Unik (Base unit with two drawers and basin). Designed by Andreu Carulla, Tura is a complete bathroom collection shaped and inspired by architecture and the Mediterranean light. Tura is a game of volumes and voids, of light and shadows translated into elements for the bathroom. Innovation and sustainability can be found throughout the collection, from the design and technology to the use of recycled materials and plastic-free packaging.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico852026XXX
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaTura
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-11-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)430
    • Profondità (mm)600
    Relativo a
    • Materiale principaleTruciolato
    • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titolo OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework