Pubblica i tuoi prodotti
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
    Roca

    Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish

    Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish. Faucet not included. Modern and sophisticated bathroom furniture with integrated Stonex® washbasin in an elegant matt finish.
    Voce di capitolato
    • Optional: A816819409 - Organizing box. A816820409 – Organizing box.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico852485XXX
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaTenue
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)650
    • Larghezza (mm)460
    • Profondità (mm)600
    Relativo a
    • Materiale principaleTruciolato
    • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titolo OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework