Pubblica i tuoi prodotti
Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror
Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror
Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror
Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror
Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror
    Roca

    Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror

    Pack - Base unit with two drawers , basin and Eidos LED mirror. Faucet not included. Linea's sleek design brings quiet elegance to any bathroom. Its integrated basin and furniture provide seamless storage, optimising the use of space. Available in soothing natural tones, Linea combines versatility with timeless appeal, offering a stylish and functional solution for modern living.
    Voce di capitolato
    • Optional: A816819409 - Organizing box. A816820409 - Organizing box. A817018339 - Set of two optional legs.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico852494xxx
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaLinea
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-09-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)625
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)455
    Relativo a
    • Materiale principaleTruciolato
    • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titolo OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework