Pubblica i tuoi prodotti
Volia - Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Volia - Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Volia - Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
    Roca

    Volia - Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish

    Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish. Volia is a sophisticated furniture and basin collection with elegantly rounded edges, a refined colour palette and versatile sizes. For a seamless look, the furniture and basins can be combined in matching finishes – sand grey, onyx or matt white. Interior details include natural veneer organizers.
    Voce di capitolato
    • Compatible products: A816819409 Organising box A816820409 Organising box
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico852536XXX
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaVolia
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)565
    • Larghezza (mm)810
    • Profondità (mm)510
    Relativo a
    • Materiale principaleTruciolato
    • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titolo OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework