Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
roca/products/da18ad1f-abb5-4627-b4cd-2dd9bb69fa21
Home
Categorie
Articoli sanitari
Bagno - Arredobagno
VICTORIA-N 600 Pack Family (base unit, basin, mirror and spotlight)
Disponibile in Stati Uniti
Roca
Follow
VICTORIA-N 600 Pack Family (base unit, basin, mirror and spotlight)
Pack Family (base unit, basin, mirror and spotlight)
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
855849xxx
Famiglia di prodotto
Furniture
Gruppo di famiglia
Victoria-N
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2016-01-08
Numero di versione
1
Altezza (mm)
740
Larghezza (mm)
460
Profondità (mm)
600
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=855849...
Istruzioni di installazione
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={D283C5AC-40A5-4748-B610-E5E8A393F430}
Video di istruzione
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrizione Tecnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/855849.../
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Truciolato
Materiale secondario
Porcellana vetrificata
Progettato in
Spagna
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Bagno - Arredobagno
Classificazione IFC
Mobilia
Nome UNSPSC
Cabinets
Codice UNSPSC
30161801
Codice Uniclass 2015
Pr_40_30_78_05
Descrizione Uniclass 2015
Bathroom furniture
Codice CSI MasterFormat 2014
13 42 13
Titolo CSI MasterFormat 2014
Bathroom Unit Modules
Numero OmniClass
23-19 31 17 11
Titolo OmniClass
Bathroom Units
Codice CSI UniFormat II
E2010
Titolo CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Prodotti simili
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Download
Roca
BAIA Specchio con cornice in metallo
4.5
(
83
)
Download
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Download
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Download
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Download
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Download