Pubblica i tuoi prodotti
MINI 450 Pack (base unit, basin and cabinet mirror)
Roca

MINI 450 Pack (base unit, basin and cabinet mirror)

4.0 su 5 stelle4.0(5 recensioni)
Pack with cabinet mirror (base unit, basin and cabinet mirror)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico855866xxx
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaMini
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-01-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)575
  • Larghezza (mm)250
  • Profondità (mm)450
Relativo a
  • Materiale principaleTruciolato
  • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Codice UNSPSC30161801
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Codice CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Numero OmniClass23-19 31 17 11
  • Titolo OmniClassBathroom Units
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit