Pubblica i tuoi prodotti
THE GAP ORIGINAL 550 Base unit
Roca

THE GAP ORIGINAL 550 Base unit

Base unit 550

Finishes: 150 Mood Teak & 806 Gloss white


Specifiche tecniche
  • Rif. Unico856966xxx
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaThe Gap Original
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-03-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)320
  • Larghezza (mm)414
  • Profondità (mm)550
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
  • Materiale secondarioPVC
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Descrizione Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Codice CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Numero OmniClass23-31 25 13
  • Titolo OmniClassBathroom Cabinets