Inserisci la tua posizione e lingua priorizzare le informazioni locali. Continua
BEYOND Column unit
Roca

BEYOND Column unit

Column unit 1400mm
Adjustable height shelves
Closing and opening system: Soft close doors
Internal shelves: 5
Colours and finishes: Gloss white and City oak

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico857237xxx
  • Raccolta di collezioniAuxiliary furniture
  • CollezioneBeyond
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-03-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1400
  • Larghezza (mm)309
  • Profondità (mm)400
Relativo a
  • Materiale principaleTruciolato
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Arredobagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Codice CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Titolo OmniClassCasework
  • Numero OmniClass23-21 19 00