Pubblica i tuoi prodotti
Verso - Base unit with two drawers
Verso - Base unit with two drawers
Verso - Base unit with two drawers
Verso - Base unit with two drawers
Verso - Base unit with two drawers
Verso - Base unit with two drawers
Verso - Base unit with two drawers
    Roca

    Verso - Base unit with two drawers

    Base unit with two drawers. Designed for flexibility, the Verso collection offers elevated style with premium finishes. Its modular system allows tailored configurations with different combinations of drawers, doors and shelves to suit a variety of bathroom needs.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico858036XXX
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaVerso
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)1185
    • Profondità (mm)454
    Relativo a
    • Materiale principaleTruciolato
    • Progettato inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Codice CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Numero OmniClass23-31 25 13
    • Titolo OmniClassBathroom Cabinets