Pubblica i tuoi prodotti
Meridian Base unit with two drawers and open shelf for basin
Meridian Base unit with two drawers and open shelf for basin
Meridian Base unit with two drawers and open shelf for basin
Meridian Base unit with two drawers and open shelf for basin
    Roca

    Meridian Base unit with two drawers and open shelf for basin

    Base unit with two drawers and open shelf for basin. Simplicity, neutral tones and a refined finish define a collection that stands out for its balance of functionality and elegance. With its light, flowing forms and subtle curves, Meridian seamlessly integrates into contemporary spaces.
    Voce di capitolato
    • Compatible with: A327745000 Wall-hung Fineceramic® basin
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico858107XXX
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaMeridian
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-05-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)565
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)460
    Relativo a
    • Materiale principaleTruciolato
    • Progettato inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Codice CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Numero OmniClass23-31 25 13
    • Titolo OmniClassBathroom Cabinets