Pubblica i tuoi prodotti
ISLAND Placca di comando a doppio scarico da 3/6 l 259 x 11 x 169 mm
ISLAND Placca di comando a doppio scarico da 3/6 l 259 x 11 x 169 mm
ISLAND Placca di comando a doppio scarico da 3/6 l 259 x 11 x 169 mm
ISLAND Placca di comando a doppio scarico da 3/6 l 259 x 11 x 169 mm
    Roca

    ISLAND Placca di comando a doppio scarico da 3/6 l 259 x 11 x 169 mm

    Grazie alle sue linee eleganti e alle rifiniture impressionanti, questa placca di comando, che attiva tranquillamente un affidabile scarico pieno da 6 l o solo metà da 3 l, è adatta a qualsiasi stile decorativo ed è in grado di migliorare l'armonia estetica dei sanitari.La placca di comando a doppio scarico è disponibile in quattro finiture: lo scintillante Cromato crea un'estetica fresca e moderna, il Greige caldo dà una sensazione più discreta e sofisticata, la finitura Nero aggiunge una nota audace e contemporanea, infine la Brushed Steel è perfetta per rifinire il bagno conferendogli un tocco unico e industriale.Compatibile con il sistema di installazione Duplo per vaso sospeso (cod. A890090400) e gli armadi a incasso della collezione Island di Armani/Roca.
    Voce di capitolato
    • With its sleek lines and stunning finishes, this push button flush plate blends in with any décor to enhance the aesthetic harmony of the fixtures and activates a smooth, reliable 6 L full flush or 3 L half flush. This dual flush plate is available in four finishes: shiny Chrome creates a fresh, modern look; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the Nero finish adds a bold, contemporary feel; and Brushed Steel brings a unique, industrial finish to the bathroom space. Compatible with Duplo support for wall-hung WC Ref. A890090400 and Armani/Roca island collection built-in cabinets.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico8900970xx
    • Famiglia di prodottoFlush plates
    • Gruppo di famigliaIsland
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)169
    • Larghezza (mm)259
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Materiale secondarioABS
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
    • Clasificazione IFCAttuatore
    • Codice CSI MasterFormat 201440 05 57.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Manual Actuators
    • Numero OmniClass23-31 25 00
    • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties