Pubblica i tuoi prodotti
IN-WALL PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern (crystal finish)
IN-WALL PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern (crystal finish)
    Roca

    IN-WALL PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern (crystal finish)

    PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern (crystal finish). Systems that combine efficiency and technology to deliver the best performance.
    Voce di capitolato
    • Compatible with: A890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890070200.BASIC TANK ONE COMPACT - Naked Concealed Cistern A890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890078020 .DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets A890077020DUPLO WC ONE FREESTANDING - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico89018930x
    • Famiglia di prodottoFlush plates
    • Gruppo di famigliaIn-Wall
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)164
    • Larghezza (mm)13
    • Profondità (mm)254
    Relativo a
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
    • Clasificazione IFCAttuatore
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Descrizione Uniclass 2015WC flushing valves
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numero OmniClass23-27 33 00
    • Titolo OmniClassValve Actuators
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures