Pubblica i tuoi prodotti
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
    Roca

    Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate

    Built-in structure with compact dual flush cistern for wall-hung WC and installation accessories, minimum depth of 90 mm. Ø 90 / Ø 110 elbow. Flushing mechanism with cable technology. Installation with uprights and/or in front of sturdy wall. Designed for modern living, Duplo S seamlessly integrates advanced concealed cistern technology with refined flush plate designs, providing unparalleled comfort and style for any bathroom project.
    Voce di capitolato
    • Compatible with: A8900A0020 - Duplo S Compact - Built-in structure with compact dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico8902213XX
    • Famiglia di prodottoFlush plates
    • Gruppo di famigliaIn-Wall Systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)145
    • Larghezza (mm)202
    Relativo a
    • Progettato inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
    • Clasificazione IFCAttuatore
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Descrizione Uniclass 2015WC flushing valves
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numero OmniClass23-27 33 00
    • Titolo OmniClassValve Actuators