Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
roca/products/01c59c9d-a711-4440-af5c-53564081d1f1
Home
Categorie
Articoli sanitari
Gabinetto
W+W Wall-hung Toilet + Basin
Disponibile in Stati Uniti
Roca
Follow
W+W Wall-hung Toilet + Basin
W+W Wall-hung vitreous china toilet and basin
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
893020xx1
Famiglia di prodotto
Toilets
Gruppo di famiglia
W+W
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2015-12-31
Numero di versione
1
Altezza (mm)
760
Larghezza (mm)
860
Profondità (mm)
500
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=893020..1
Istruzioni di installazione
http://www.export.roca.com/servlet/getProductPdf?productId=1474
Video di istruzione
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrizione Tecnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/893020..1/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Porcellana vetrificata
Materiale secondario
Cromato
Progettato in
Spagna
Peso Netto (Kg)
90
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Gabinetto
Clasificazione IFC
Elemento d’arredo
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Codice UNSPSC
301815
Prodotti simili
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Download
Roca
BAIA Specchio con cornice in metallo
4.5
(
83
)
Download
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Download
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Download
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Download
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Download