Pubblica i tuoi prodotti
BAIA Placca a comando elettronico per WC
BAIA Placca a comando elettronico per WC
    Roca

    BAIA Placca a comando elettronico per WC

    Grazie a questa placca a comando elettronico "touch less" di alto rendimento dal design raffinato e sofisticato, basta un gesto della mano per attivare un sistema di scarico dell'acqua agile e affidabile. La placca a doppio flusso è compatibile con il doppio supporto per vasi sospesi (cod. A890090400). Realizzata in vetro verniciato nero con un motivo esclusivo nelle finiture del tutto uniche Greige e Dark Metallic.
    Voce di capitolato
    • This high-performance touchless electronic plate has a sleek, sophisticated design and provides a smooth, reliable flush at the wave of a hand. This dual flush plate is compatible with duplo support for wall-hang WC (Ref. A890090400). Made of back painted glass with an exclusive pattern in the unique Greige and Dark Metallic finishes.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA8901900xx
    • Famiglia di prodottoFlush plates
    • Gruppo di famigliaBaia
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)4
    • Larghezza (mm)160
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
    • Clasificazione IFCAttuatore
    • Numero OmniClass23-27 33 00
    • Titolo OmniClassValve Actuators
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures