Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
roca/products/df50bdef-10cf-4282-b52d-3930b497f463
Home
Categorie
Articoli sanitari
Doccia - Pareti
URA DF 1200 - Fixed panel for shower
Disponibile in Stati Uniti
Roca
Follow
URA DF 1200 - Fixed panel for shower
DF - Fixed panel for shower. Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 25 mm. Easy installation, with screws or adhesive.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
M169120xxx
Famiglia di prodotto
Shower screens
Gruppo di famiglia
Ura
Data di pubblicazione
2021-04-06
Numero di versione
1
Altezza (mm)
1950
Larghezza (mm)
1200
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.export.roca.com/catalogue/collections/shower-screens-collections/ura/df-fixed-panel-shower-M169120...#!AM16912012M
Istruzioni di installazione
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B7915A16E-E8BB-4145-A7C1-D53883F4C0DC%7D
Video di istruzione
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrizione Tecnica
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B2F01DBCA-6147-49B8-A7B0-8A447ADA2F6C%7D
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Vetro
Materiale secondario
Alluminio
Progettato in
Spagna
Prodotto in
Spagna
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Doccia - Pareti
Classificazione IFC
Muro
Nome UNSPSC
Bathtub or shower enclosures
Codice UNSPSC
30181507
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_06_79
Descrizione Uniclass 2015
Shower enclosures
Codice CSI MasterFormat 2014
10 28 19.16
Titolo CSI MasterFormat 2014
Shower Doors
Numero OmniClass
23-31 17 25
Titolo OmniClass
Shower Screens
Codice CSI UniFormat II
E2010
Titolo CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Prodotti simili
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Download
Roca
BAIA Specchio con cornice in metallo
4.5
(
83
)
Download
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Download
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Download
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Download
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Download