Pubblica i tuoi prodotti
VICTORIA L2-E 1200 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
VICTORIA L2-E 1200 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    VICTORIA L2-E 1200 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. To install between walls or with 1 side panel LF (L2-E + LF). Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 25 mm.
    Voce di capitolato
    • Compatible with: M187070.. LF - Side panel M187075.. LF - Side panel M187080.. LF - Side panel M187090.. LF - Side panel
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoM186120xx
    • Famiglia di prodottoShower screens
    • Gruppo di famigliaVictoria
    • Data di pubblicazione2021-04-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1950
    • Larghezza (mm)1200
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Codice UNSPSC30181507
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numero OmniClass23-31 17 25
    • Titolo OmniClassShower Screens
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings