Pubblica i tuoi prodotti
Victoria DF - Fixed panel for shower
Victoria DF - Fixed panel for shower
    Roca

    Victoria DF - Fixed panel for shower

    4.8 su 5 stelle4.8(8 recensioni)
    DF - Fixed panel for shower. A collection of shower screens with sliding-, hinged- and folding-doors based on simple and pure lines. Finished in transparent tempered glass (6 mm thickness) and polished silver profiles.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoM1973847D00XXNMN
    • Famiglia di prodottoShower screens
    • Gruppo di famigliaVictoria
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-01-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2000
    • Larghezza (mm)900
    • Profondità (mm)2100
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Progettato inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numero OmniClass23-31 17 25
    • Titolo OmniClassShower Screens
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit