Pubblica i tuoi prodotti
BAIA Portasciugamano 750 mm
BAIA Portasciugamano 750 mm
BAIA Portasciugamano 750 mm
    Roca

    BAIA Portasciugamano 750 mm

    Questo classico portasciugamano dalle linee raffinate e morbide incarna l'essenza delle forme uniche della collezione. Indispensabile in qualsiasi bagno, si abbina in maniera armoniosa con qualsiasi elemento della collezione Baia. Disponibile in tre finiture: Greige, un mix tra grigio e beige, è uno dei leitmotiv delle creazioni di Giorgio Armani ed è considerato da molti la tonalità ideale quando si tratta di interior design. Brushed Steel, discreta e al contempo sofisticata, è perfetta per dare un'aria elegante a un ambiente industriale. La finitura Chrome conferisce a qualsiasi bagno un'aria fresca e classica. Inoltre, ogni componente è stato trattato con l'esclusivo rivestimento di Roca Ever shine® per garantire una lucentezza permanente. Le finiture Greige e Brushed Steel sono state realizzate artigianalmente per aumentare la sensazione di unicità dell'elemento e aggiungere un tocco di discreta e contemporanea qualità alla stanza da bagno.
    Voce di capitolato
    • This classic towel rail with its refined, fluid lines, embodies the essence of the collection's unique forms. An essential component in any bathroom space, it fits seamlessly with any Baia bathroom suite. Available in three finishes: Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Brushed Steel adds a discreet, sophisticated feel in an elegant twist on an industrial ambience. Chrome finish enhances the fresh, classic look in any bathroom space, and each piece has been treated with Roca's exclusive Ever shine® to ensure permanent shine. The Greige and Brushed Steel finishes have been hand-crafted to enhance the bespoke feel of the piece and add a discreet, contemporary quality to the bathroom suite.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA817270xxx
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaBaia
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)18
    • Larghezza (mm)75
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioOttone
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descrizione Uniclass 2015Towel rails
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-31 25 25
    • Titolo OmniClassTowel Bars
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings