Pubblica i tuoi prodotti
ARMANI - BAIA Mobile sospeso 1200 mm per lavabo da incasso soprapiano e miscelatore per montaggio orizzontale
ARMANI - BAIA Mobile sospeso 1200 mm per lavabo da incasso soprapiano e miscelatore per montaggio orizzontale
ARMANI - BAIA Mobile sospeso 1200 mm per lavabo da incasso soprapiano e miscelatore per montaggio orizzontale
ARMANI - BAIA Mobile sospeso 1200 mm per lavabo da incasso soprapiano e miscelatore per montaggio orizzontale
    Roca

    ARMANI - BAIA Mobile sospeso 1200 mm per lavabo da incasso soprapiano e miscelatore per montaggio orizzontale

    Questo mobile sospeso potenzia la sensazione di lusso, unendo freschezza ed eleganza, nonché offrendo soluzioni funzionali per qualsiasi tipo di spazio ed esigenza di immagazzinamento. Modello pensato per lavabi da incasso soprapiano provvisti di rubinetteria da 1-3 fori (cod. A3270C0..0, cod. A3270C0..2, o cod. A3270C0..3) o lavabo da incasso sorpapiano di Surfex® per miscelatore a 3 fori (Ref. A3270CE000) che offre un’infinità di combinazioni con svariate tipologie di rubinetti. Anche in questo caso sono previsti due cassetti con chiusura soft-close: quello superiore è più capiente grazie al sistema con sifone a ingombro minimo e alla presenza di vari scomparti, mentre quello inferiore è personalizzabile grazie all’aggiunta di svariati organizer e vassoi di diverse misure appositamente progettati a tal fine (cod. A856540128, cod. A856541128 e cod. A856542128). L’esclusività della gamma di finiture viene messa in rilievo grazie alle tre eleganti varianti, complementari rispetto ai laccati, in cui è disponibile il ripiano in vetro verniciato: Greige, Nero e Silver. Silver è una finitura estremamente raffinata che consente di creare un’atmosfera unica ed elegante nello spazio del bagno. Greige, combinazione di grigio e beige, autentico leitmotiv delle creazioni di Giorgio Armani, è da molti considerata la tonalità perfetta in ambito di interior design. Nero è una finitura robusta dalle tonalità scure, capace di conferire un tocco di sobrietà e sofisticatezza al mobile per bagno. Inoltre, si sposa alla perfezione con i lavabi rifiniti Dark Metallic o Shagreen Dark Metallic.
    Voce di capitolato
    • This wall-hung vanity increases the sensation of luxury while maintaining a fresh, stylish look both offers functional solutions for all type of spaces and storage needs. This furniture designed for use with countertop washbasins for 1-3 tapholes (Ref. A3270C0..0, Ref. A3270C0..2 or Ref. A3270C0..3) or Surfex® countertop washbasin with 3 tapholes (Ref. A3270CE000) offers endless combinations with different kinds of faucets. Also incorporates two soft-close drawers: the upper drawer offer greater storage capacity thanks to the siphon space-saving system and several compartments, while the lower drawer can be customized by adding different-sized organization containers and trays designed specifically for this purpose (Ref. A856540128, Ref. A856541128 and Ref. A856542128). The exclusivity of the selection of finishes is highlighted with 3 options for exquisite back painted glass countertops that complement the lacquered finishes: Greige, Nero and Silver. Silver is a uniquely refined finish designed to create a distinctive, stylish look in the bathroom space. Greige, a balance of cold grey and warm beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Nero is a full-bodied, dark finish that adds a sober, sophisticated accent to the bathroom furniture and is the ideal complement to any of the Dark metallic or Shagreen Dark Metallic washbasin finishes.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoA857201xxx
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaBaia
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)610
    • Larghezza (mm)590
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Materiale secondarioMDF
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Codice CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numero OmniClass23-31 25 13
    • Titolo OmniClassBathroom Cabinets
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings