Pubblica i tuoi prodotti
Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. A shower enclosure with a light profile and a wide range of versions and profiles in a chrome or matt black finish.
    Voce di capitolato
    • Compatible with: AM37307012M LF-C - Side panel AM37308012M LF-C - Side panel. AM37309012M LF-C - Side panel
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoM3431401xM
    • Famiglia di prodottoShower screens
    • Gruppo di famigliaBrisa
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2000
    • Larghezza (mm)1400
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numero OmniClass23-31 17 25
    • Titolo OmniClassShower Screens
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings