Pubblica i tuoi prodotti
Brisa LF - Side panel
Brisa LF - Side panel
    Roca

    Brisa LF - Side panel

    LF - Side panel. A shower enclosure with a light profile and a wide range of versions and profiles in a chrome or matt black finish.
    Voce di capitolato
    • Compatible with: AM3720701XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3720801XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3720901XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3721001XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3721101XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3721201XM PEF- Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. AM3721301XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3721401XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoM3740751XM
    • Famiglia di prodottoShower screens
    • Gruppo di famigliaBrisa
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-01-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2000
    • Larghezza (mm)8
    • Profondità (mm)750
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Progettato inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Numero OmniClass23-31 17 25
    • Titolo OmniClassShower Screens