Pubblica i tuoi prodotti
RotoQ Tronic Finestra a bilico Q4 Legno naturale
RotoQ Tronic Finestra a bilico Q4 Legno naturale
RotoQ Tronic Finestra a bilico Q4 Legno naturale

    RotoQ Tronic Finestra a bilico Q4 Legno naturale

    RotoQ Tronic Finestra a bilico Q4 Legno naturale con vetro stratificato di sicurezza Maniglia nella parte superiore. Materiale telaio: Legno di pino massello con laccatura trasparente. Premontaggio in fabbrica: Telo di raccordo al freno vapore e staffe di montaggio. Motore a catena a scomparsa nella parte superiore dell'anta, sensore pioggia e centralina integrata. Finitura esterna: Alluminio preverniciato (antracite metallizzato R703). Comando elettrico.
    Voce di capitolato
    • Q42C 055/078 H1E_
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoQT4_H_S
    • Famiglia di prodottoRoof windows
    • Gruppo di famigliaTronic centre-pivot roof window
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-05-01
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleLegname
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre da tetto
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Codice CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Unit Skylights
    • Numero OmniClass23-17 13 23
    • Titolo OmniClassRoof Windows
    • Codice CSI UniFormat IIB3020
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Openings