Pubblica i tuoi prodotti
Designo R3 Accesso al tetto Legno naturale
Designo R3 Accesso al tetto Legno naturale
Designo R3 Accesso al tetto Legno naturale

    Designo R3 Accesso al tetto Legno naturale

    Designo R3 Accesso al tetto Legno naturale con vetro stratificato di sicurezza Maniglia laterale. Apertura a compasso con cerniere sx (visto dall’interno). Con protezione anti chiusura. Omologazione come uscita comignolo (testato BG). Materiale telaio: Legno di pino massello con laccatura trasparente. Premontaggio in fabbrica: Telo di raccordo al freno vapore, isolante termico perimetrale e staffe di montaggio. Finitura esterna: Alluminio preverniciato (antracite metallizzato R703) Apertura manuale.
    Voce di capitolato
    • R38_ 054/098 H2DL
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWDA_R3_H
    • Famiglia di prodottoRoof windows
    • Gruppo di famigliaExit roof window
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-05-01
    • Numero di versione3
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleLegname
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre da tetto
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Numero OmniClass23-17 13 23
    • Titolo OmniClassRoof Windows
    • Codice CSI UniFormat IIB3020
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Openings