Pubblica i tuoi prodotti
Designo R3 Accesso al tetto PVC
Designo R3 Accesso al tetto PVC
Designo R3 Accesso al tetto PVC
Designo R3 Accesso al tetto PVC

    Designo R3 Accesso al tetto PVC

    Designo R3 Accesso al tetto PVC con vetro stratificato di sicurezza Maniglia laterale. Apertura a compasso con cerniere sx (visto dall’interno). Con protezione anti chiusura. Omologazione come uscita comignolo (testato BG). Materiale telaio: profilo PVC multicamera bianco. Premontaggio in fabbrica: Telo di raccordo al freno vapore, isolante termico perimetrale e staffe di montaggio. Finitura esterna: Alluminio preverniciato (antracite metallizzato R703) Apertura manuale.
    Voce di capitolato
    • R38_ 054/098 K2DL
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWDA_R3_K
    • Famiglia di prodottoRoof windows
    • Gruppo di famigliaExit roof window
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-05-01
    • Numero di versione3
    Links
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre da tetto
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Numero OmniClass23-17 13 23
    • Titolo OmniClassRoof Windows
    • Codice CSI UniFormat IIB3020
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Openings