Pubblica i tuoi prodotti
Designo i8 Finestra da mansarda Comfort PVC
Designo i8 Finestra da mansarda Comfort PVC
Designo i8 Finestra da mansarda Comfort PVC
Designo i8 Finestra da mansarda Comfort PVC

    Designo i8 Finestra da mansarda Comfort PVC

    3.7 su 5 stelle3.7(6 recensioni)
    Designo i8 Finestra da mansarda Comfort PVC con vetro stratificato di sicurezza 45 ° angolo di apertura. Chiusura centralizzata a 4 punti negli angoli del telaio attraverso la ferramenta perimetrale. Premontato in fabbrica il motore a scomparsa, la centralina integrata con radioricevente a 3 vie per il collegamento di un accessorio esterno e un accessorio interno, incluso cavo di collegamento da 5 m con spina di rete e sensore pioggia. Finestra Roto Designo a vasistas/bilico decentrato con posizione di pulizia semiautomatica. Materiale telaio: profilo PVC multicamera bianco. Premontaggio in fabbrica: Telo di raccordo al freno vapore, isolante termico perimetrale e staffe di montaggio. Finitura esterna: Alluminio preverniciato (antracite metallizzato R703). Comando via radio. Centralina e motore da collegare alla rete elettrica a 230V. Utilizzo tramite pulsante a parete, interbloccato reciprocamente, con cavo di collegamento da ordinarsi a parte.
    Voce di capitolato
    • i88C 074/140 K2EF
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWDC_i8_K
    • Famiglia di prodottoRoof windows
    • Gruppo di famigliaComfort roof window
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-05-01
    • Numero di versione3
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre da tetto
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Numero OmniClass23-17 13 23
    • Titolo OmniClassRoof Windows
    • Codice CSI UniFormat IIB3020
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Openings