Pubblica i tuoi prodotti
Designo R6 Tronic Finestra a bilico Legno naturale
Designo R6 Tronic Finestra a bilico Legno naturale
Designo R6 Tronic Finestra a bilico Legno naturale
Designo R6 Tronic Finestra a bilico Legno naturale
Designo R6 Tronic Finestra a bilico Legno naturale
Designo R6 Tronic Finestra a bilico Legno naturale

    Designo R6 Tronic Finestra a bilico Legno naturale

    Designo R6 Tronic Finestra a bilico Legno naturale con vetro stratificato di sicurezza Materiale telaio: Legno di pino massello con laccatura trasparente. Premontaggio in fabbrica: Telo di raccordo al freno vapore, isolante termico perimetrale e staffe di montaggio. Motore a catena a scomparsa nella parte superiore dell'anta, sensore pioggia e centralina integrata. Finitura esterna: Alluminio preverniciato (antracite metallizzato R703). Comando elettrico.
    Voce di capitolato
    • R68C 054/078 H2E_
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWDT_R6_H
    • Famiglia di prodottoRoof windows
    • Gruppo di famigliaTronic centre-pivot roof window
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-05-01
    • Numero di versione3
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleLegname
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre da tetto
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCSkylights
    • Codice UNSPSC301718
    • Numero OmniClass23-17 13 23
    • Titolo OmniClassRoof Windows
    • Codice CSI UniFormat IIB3020
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Openings