Pubblica i tuoi prodotti
Designo R6 Tronic Finestra a bilico PVC
Designo R6 Tronic Finestra a bilico PVC
Designo R6 Tronic Finestra a bilico PVC
Designo R6 Tronic Finestra a bilico PVC

    Designo R6 Tronic Finestra a bilico PVC

    Designo R6 Tronic Finestra a bilico PVC con vetro stratificato di sicurezza Materiale telaio: profilo PVC multicamera bianco. Premontaggio in fabbrica: Telo di raccordo al freno vapore, isolante termico perimetrale e staffe di montaggio. Motore a catena a scomparsa nella parte superiore dell'anta, sensore pioggia e centralina integrata. Finitura esterna: Alluminio preverniciato (antracite metallizzato R703). Comando elettrico.
    Voce di capitolato
    • R68C 054/078 K2E_
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWDT_R6_K
    • Famiglia di prodottoRoof windows
    • Gruppo di famigliaTronic centre-pivot roof window
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-05-01
    • Numero di versione3
    Links
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre da tetto
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Numero OmniClass23-17 13 23
    • Titolo OmniClassRoof Windows
    • Codice CSI UniFormat IIB3020
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Openings