Pubblica i tuoi prodotti
Designo R8 Uscita di sicurezza PVC
Designo R8 Uscita di sicurezza PVC
Designo R8 Uscita di sicurezza PVC
Designo R8 Uscita di sicurezza PVC

    Designo R8 Uscita di sicurezza PVC

    Designo R8 Uscita di sicurezza PVC con vetro stratificato di sicurezza Maniglia nella parte inferiore per tutte le funzioni. 60° angolo di apertura. Tipo di apertura luminosa secondo le norme statali per l’edilizia per una seconda uscita di sicurezza. Materiale telaio: profilo PVC multicamera bianco. Premontaggio in fabbrica: Telo di raccordo al freno vapore, isolante termico perimetrale e staffe di montaggio. Finitura esterna: Alluminio preverniciato (antracite metallizzato R703). Apertura manuale.
    Voce di capitolato
    • R88C 074/140 K2SA
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWSA_R8_K
    • Famiglia di prodottoRoof windows
    • Gruppo di famigliaTop-hung and side-hung emergency escape
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-05-01
    • Numero di versione3
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre da tetto
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Numero OmniClass23-17 13 23
    • Titolo OmniClassRoof Windows
    • Codice CSI UniFormat IIB3020
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Openings