Pubblica i tuoi prodotti
Sistema di sigillatura Roxtec H3+1 UG™
Sistema di sigillatura Roxtec H3+1 UG™
Sistema di sigillatura Roxtec H3+1 UG™
Sistema di sigillatura Roxtec H3+1 UG™
    Roxtec

    Sistema di sigillatura Roxtec H3+1 UG™

    Passaggio per cavi che attraversano le fondamenta

    Il sistema di sigillatura Roxtec H3+ 1 UG™ è ideale per i cavi di alimentazione in formazione a trifoglio più un cavo di messa a terra che entra nelle fondamenta e funge da barriera di lunga durata contro allagamenti, gas, umidità e roditori. Si tratta di un sistema di sigillatura composto da quattro parti, semplice da installare anche in condizioni di umidità ed in ambienti con acqua corrente. Il passaggio resiste ad un'estrema flessione del cavo, vanta una tolleranza di oltre 3 mm e dispone di un indicatore per il raggiungimento della sigillatura ottimale. Il sistema di sigillatura può essere installato in manicotti a frattura prestabilita, condotti o fori carotati.

  • Previene l’ingresso di roditori
  • Veloce e facile da installare
  • Consente un'ottima conservazione del cavo
  • Voce di capitolato
    • Tenuta ai gas

      • 0,3 bar (costante)

      Tenuta all'acqua

      • 0,3 bar (costante)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Struttura dell'installazione

      • Cemento

      Tipo di montaggio

      • Foro esistente
      • Manicotto esistente
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoH3_1_UG_seal
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data di pubblicazione2020-04-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleGomma
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Acqua
    • Clasificazione IFCProxy Elemento di Costruzione
    • Codice ETIMEC000220
    • Nome ETIMWall duct for cable
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_60
    • Descrizione Uniclass 2015Wall and barrier accessory systems
    • Codice CSI MasterFormat 201426 05 43
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Underground Ducts and Raceways for Electrical Systems