Pubblica i tuoi prodotti
Sistema di sigillatura Roxtec RS UG™
Sistema di sigillatura Roxtec RS UG™
Sistema di sigillatura Roxtec RS UG™
Sistema di sigillatura Roxtec RS UG™
    Roxtec

    Sistema di sigillatura Roxtec RS UG™

    Sistema di sigillatura circolare per cavi e tubi singoli sotto il livello del suolo.

    Il sistema di sigillatura Roxtec RS UG™ consiste in due parti che possono essere montate attorno a cavi o tubi singoli situati sotto il livello del suolo. Questo sistema è stato progettato per fornire una barriera a lunga durata contro allagamenti, gas, umidità e roditori. Inoltre, può essere installato anche in presenza di umidità o acqua corrente. Il passaggio è altamente resistente, può sopportare un raggio di curvatura estremo del cavo, e consente una tolleranza di oltre 5 mm sul diametro del foro. Inoltre, è dotato di un indicatore per la sigillatura ottimale. Il sistema di sigillatura può essere installato in manicotti, canaline e fori carotati.

  • Previene l’ingresso di roditori
  • Veloce e facile da installare
  • Facilità di manutenzione e controllo
  • Voce di capitolato
    • Tenuta ai gas

      • 0,3 bar (costante)

      Tenuta all'acqua

      • 0,3 bar (costante)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Struttura dell'installazione

      • Cemento

      Tipo di montaggio

      • Foro esistente
      • Manicotto esistente
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoRS_UG_seal
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data di pubblicazione2020-04-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleGomma
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Acqua
    • Clasificazione IFCProxy Elemento di Costruzione
    • Codice ETIMEC000220
    • Nome ETIMWall duct for cable
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_60
    • Descrizione Uniclass 2015Wall and barrier accessory systems
    • Codice CSI MasterFormat 201426 05 43
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Underground Ducts and Raceways for Electrical Systems