Pubblica i tuoi prodotti
Ruskin BTR92 Heavy Duty Round Bubble Tight Damper
Ruskin

Ruskin BTR92 Heavy Duty Round Bubble Tight Damper

The BTR92 Bubbletight Damper is designed for applications where extreme shut off capabilities are required.

Features of this damper include:
• Individual testing and documentation in conformance to ASTM Standard 500-D-98; Section 8.2.3.2
• Optional qualification for use in Nuclear applications in accordance with ASME AG-1
• Standard HRS construction with Stainless Steel Option
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicord-00299-004
  • Famiglia di prodottoDampers for Air Ductwork
  • Gruppo di famigliaIndustrial Control Dampers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2009-09-09
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione