Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
ruskin/products/8489c375-97f2-4b54-a37a-adb3d33f9e20
Home
Categorie
Riscaldamento, ventilazione e condizionamento
Canalizzazione
Manual Balancing Damper MD35
Disponibile in Stati Uniti
Ruskin
Follow
Manual Balancing Damper MD35
The MD35 Manual Balancing Damper has a 5" frame. It features:
Non-stick, non-corrosive bearings that assure long damper life and ease of operation.
Shake-proof, low maintenance linkage.
Frame design that interlocks without bolts, screws or rivets and has internally braced corners to reduce racking.
Galvanized steel construction
.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
rd-00317-014
Famiglia di prodotto
Dampers for Air Ductwork
Gruppo di famiglia
Commercial Control Dampers
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2009-09-09
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12464
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
METALAIRE
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
4.0
(
12
)
Download
Price Industries
SCD - Square Cone Diffuser
5.0
(
5
)
Download
METALAIRE
Linear Slot Diffuser - Drop Face - Model 6600 Series
4.3
(
15
)
Download
METALAIRE
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
3.3
(
9
)
Download
Price Industries
SDS - Linear Slot Diffuser
4.6
(
5
)
Download
Tradesman Manufacturing
Wall Cap
Download